Préhenseurs
Destaco’s TCA Series of bracket assembly clamps connect tubes of various sizes.

TCA-30M-25M-150-A

Les pièces de serrage TCA T permettent une liaison à angle droit de 2 tubes avec un contour perturbateur minimal.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 5.91
Poids (lb) 0.36
Combinaison de tubes (in) 1.18 / 0.98
Diametre tube (in) 0.98|1.18
Diametre tube (mm) 25|30
Poids (kg) 0.162
Longueur (mm) 150
Combinaison de tubes (mm) 30 / 25
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Matériel Aluminum
Gammes de produits Serrage-T
Taille tube 30 mm / 25 mm
PublishedDate 1683651347000
Type de produit Pièce de serrage en T
Back to Top