Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
TCA-30M-30M-400-S
TCA-30M-30M-400-S
TCA -D Leichtbau Doppel T-Klemmstück
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrkombination (in)
1.18 / 1.18
Länge (in)
15.75
Gewicht (lb)
1.37
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Gewicht (kg)
0.622
Rohrkombination (mm)
30 / 30
Rohrdurchmesser (mm)
30
Länge (mm)
400
Rohr Durchmesser
30 mm / 30 mm
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
283-HTS_TARIFF_CODE
73269098
PublishedDate
1683651347000
Produktreihe
Leichtbau-Tooling-T-Klemmstücke
Material
Steel
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
T-Klemmblock
Back to Top