Préhenseurs
Destaco’s TCA Series of bracket assembly clamps connect tubes of various sizes.

TCA-30M-30M-400-S

Les pinces en T TCA permettent une liaison à angle droit de deux tubes acier avec un design plat et sont donc des serre-câbles en T idéaux pour les espaces étroits
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Combinaison de tubes (in) 1.18 / 1.18
Longueur (in) 15.75
Poids (lb) 1.37
Diametre tube (in) 1.18
Longueur (mm) 400
Diametre tube (mm) 30
Combinaison de tubes (mm) 30 / 30
Poids (kg) 0.622
283-COUNTRY_OF_ORIGIN GB
Type de produit Pièce de serrage en T
DistributorGroup End Effectors
Matériel Steel
Fonction de produit Outillage Robotique
Distributor Group - FR Prehenseurs
Taille tube 30 mm / 30 mm
PublishedDate 1683651347000
Gammes de produits Serrage-T
283-HTS_TARIFF_CODE 73269098
Back to Top