Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
TCC-2E - Enclosed Power Clamp

TCC-2EXX006XXX

Die neue Kraftspanner-Serie TCC-2E bietet verschiedene Befestigungsmöglichkeiten und Schaftlängen für Euro/NAAMS-Standards, der öffnungswinkel kann einfach und vor Ort eingestellt werden. Sie ist in vier Zylindergrößen erhältlich und ermöglicht ein erstklassiges manuelles Spannen.
  • Einfach vor Ort einzurichten, mit stufenlos einstellbaren Spannarmpositionen (bis zu 135°).
  • Mehrere Montageoberflächen sorgen für eine größere Flexibilität.
  • Manuelles Entriegeln bei Druckverlust.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Haltemoment (Max) (ft-lb) 1325
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 72 psi (ft³) 0.07
Gewicht (lb) 8.36
Spannmoment bei 5 bar (ft-lb) 310
Zylinder Durchmesser (in) 2.48
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 72 psi (ft³) 0.07
Zylinder Durchmesser (mm) 63
Maximales Haltemoment (Nm) 1800
Spannmoment bei 5 bar (Nm) 420
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 5 bar (dm³) 2.6
Gewicht (kg) 3.8
Öffnungswinkel (Grad) 5-135°
Spannarmausführung U-Spannarme (mittig)
Produktreihe TCC-2E
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Spanner mit Toleranzausgleich
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anschlussgewinde G 1/4|1/4-18 NPT
Handhebel No
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktzubehör
8EL-002-1
DESTACO Sensorkabel für Kraftspanner der Serie 82P3 haben folgende Eigenschaften: M12x1, gerade, Anschlüsse mit 5 Stiften und eine Länge von 5 m [16 ft.].
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-147-4
DESTACO L9 PNP Sensor mit 90° M12x1-Anschluss ist für den Einsatz mit TCC-2 Kraftspannern ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-158-4
DESTACO K8 PNP Sensor mit M12x1-Anschluss ist für den Einsatz mit TCC-2 Kraftspannern ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EL-003-1
DESTACO Sensorkabel für Kraftspanner der Serie 82P3 haben folgende Eigenschaften: M12x1, Anschlüsse mit 4 Stiften und eine Länge von 5 m [16 ft.].
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-146-4
DESTACO L8 PNP Sensor mit Inline-M12x1-Anschluss ist für den Einsatz mit TCC-2 Kraftspannern ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-167-4
DESTACO K9 NPN Sensor mit M12x1-Anschluss ist für den Einsatz mit TCC-2 Kraftspannern ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-155-4
DESTACO N9 NPN Sensor mit 90° M12x1-Anschluss ist für den Einsatz mit TCC-2 Kraftspannern ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8EA-154-4
DESTACO N8 NPN Sensor mit Inline-M12x1-Anschluss ist für den Einsatz mit TCC-2 Kraftspannern ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top