Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
TCF-20M-A
TCF-20M-A
TCF Flanschklemmen werden verwendet beim Aufbau von Ablagestationen auf der Adapterplatte.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111.0
Rohrdurchmesser (in)
0.79
Gewicht (lb)
0.27
max_static_clamp_load_metric
150.0
Gewicht (kg)
0.1
Rohrdurchmesser (mm)
20
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150.0
Produktreihe
Leichtbau-Flanschklemmstücke
PublishedDate
1683651324000
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
High Strength Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Klemmstück
Rohr Durchmesser
20 mm
Back to Top