Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
TCL-10E-32B-A
TCL-10E-32B-A
TCL 32B T- Klemmestücke mit Scharnier zum Anschluß an Rohre mit 32 mm Kugelanschluß.
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
0.31
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111.0
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
max_static_clamp_load_metric
150.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150.0
Gewicht (kg)
0.0
Material
High Strength Aluminum
PublishedDate
1683651332000
Produktreihe
Kugelklemme
Produkt Typen
T-Klemmblock
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
1,00 in
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top