Préhenseurs
Destaco’s TCL-32B Series of lightweight T-clamps with removable caps connects a tube to a 32mm ball mount at a 90 degree angle.

TCL-10E-32B-A

Pièces de serrage TCL 32B T avec charnière pour le raccordement à des tubes présentant un raccordement par bille de 32 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.00
Charge statique max (ft lb) 111.0
Poids (lb) 0.31
Poids (kg) 0.0
max_static_clamp_load_metric 150.0
Charge statique max (Nm) 150.0
Diametre tube (mm) 25.4
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Pièce de Serrage en Bille
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Pièce de serrage en T
Matériel High Strength Aluminum
Taille tube 1.00 po
PublishedDate 1683651332000
Back to Top