Endeffektoren
Destaco’s TCL-32B Series of lightweight T-clamps with removable caps connects a tube to a 32mm ball mount at a 90 degree angle.

TCL-20M-32B-A

TCL 32B T- Klemmestücke mit Scharnier zum Anschluß an Rohre mit 32 mm Kugelanschluß.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 0.79
Gewicht (lb) 0.28
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 111
Gewicht (kg) 0.128
max_static_clamp_load_metric 150
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 150
Rohrdurchmesser (mm) 20
Material High Strength Aluminum
Produktfunktion Robotertooling
PublishedDate 1683651332000
Rohr Durchmesser 20 mm
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen T-Klemmblock
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Kugelklemme
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Back to Top