Préhenseurs
Destaco’s TCL-32B Series of lightweight T-clamps with removable caps connects a tube to a 32mm ball mount at a 90 degree angle.

TCL-20M-32B-A

Pièces de serrage TCL 32B T avec charnière pour le raccordement à des tubes présentant un raccordement par bille de 32 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 0.79
Poids (lb) 0.28
Charge statique max (ft lb) 111
Diametre tube (mm) 20
Charge statique max (Nm) 150
Poids (kg) 0.128
max_static_clamp_load_metric 150
Taille tube 20 mm
Fonction de produit Outillage Robotique
Distributor Group - FR Prehenseurs
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
PublishedDate 1683651332000
DistributorGroup End Effectors
Matériel High Strength Aluminum
Gammes de produits Pièce de Serrage en Bille
Type de produit Pièce de serrage en T
Back to Top