Endeffektoren
Destaco’s TCL Series of T-clamps with removable caps connect two tubes perpendicular to each other in a low profile design.

TCL-30M-25M-A

TCL T- Klemmstücke mit Scharnierklemmung ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von 2 Rohren mit kleinster Störkontur.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 192
Rohrkombination (in) 1.18 / 0.98
Gewicht (lb) 0.42
Rohrdurchmesser (in) 0.98|1.18
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 260
max_static_clamp_load_metric 260
Rohrdurchmesser (mm) 25|30
Gewicht (kg) 0.192
Rohrkombination (mm) 30 / 25
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Leichtbau-Tooling-T-Klemmstücke
PublishedDate 1683651347000
Produktfunktion Robotertooling
Rohr Durchmesser 30 mm / 25 mm
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material High Strength Aluminum
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Produkt Typen T-Klemmblock
Back to Top