Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
TCL-30M-25M-A
TCL-30M-25M-A
Les pièces de serrage TCL T avec serrage par charnière permettent une liaison à angle droit de 2 tubes avec un contour perturbateur minimal.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre tube (in)
0.98|1.18
Poids (lb)
0.42
Charge statique max (ft lb)
192
Combinaison de tubes (in)
1.18 / 0.98
Charge statique max (Nm)
260
Poids (kg)
0.192
max_static_clamp_load_metric
260
Combinaison de tubes (mm)
30 / 25
Diametre tube (mm)
25|30
Gammes de produits
Serrage-T
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
PublishedDate
1683651347000
Taille tube
30 mm / 25 mm
Matériel
High Strength Aluminum
Type de produit
Pièce de serrage en T
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top