Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
TCLD-10E-10E-A
TCLD-10E-10E-A
TCLD -Leichtbau T-Klemmstück
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111.0
Gewicht (lb)
0.43
Rohrkombination (in)
1.00 / 1.00
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150.0
max_static_clamp_load_metric
150.0
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Gewicht (kg)
0.194
Rohrkombination (mm)
25.4 / 25.4
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
T-Klemmblock
Material
Forged High Strength Aluminum
Produktreihe
Leichtbau-Tooling-T-Klemmstücke
Rohr Durchmesser
1,00 in / 1,00 in
Produktfunktion
Robotertooling
PublishedDate
1683651349000
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top