Préhenseurs
Destaco’s TCLD-10E-10E-A Series of lightweight, cross-bar T-clamps feature double hinge capability to extend a tube to the length of the arm.

TCLD-10E-10E-A

Les prolongateurs de pince double en T articulées TCL-D serrent un tube sur la longueur d'un bras.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.43
Combinaison de tubes (in) 1.00 / 1.00
Charge statique max (ft lb) 111.0
Diametre tube (in) 1.00
Diametre tube (mm) 25.4
Charge statique max (Nm) 150.0
Poids (kg) 0.194
max_static_clamp_load_metric 150.0
Combinaison de tubes (mm) 25.4 / 25.4
Taille tube 1.00 po / 1.00 po
Matériel Forged High Strength Aluminum
PublishedDate 1683651349000
Gammes de produits Serrage-T
Type de produit Pièce de serrage en T
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top