Endeffektoren
Destaco’s TCLD-10E-25M-A Series of lightweight, cross-bar T-clamps feature double hinge capability to extend a tube to the length of the arm.

TCLD-10E-25M-A

TCLD -Leichtbau T-Klemmstück
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 111.0
Gewicht (lb) 0.43
Rohrkombination (in) 1.00 / 0.98
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 150.0
Gewicht (kg) 0.194
Rohrdurchmesser (mm) 25
Rohrkombination (mm) 25.4 / 25
max_static_clamp_load_metric 150.0
PublishedDate 1683651349000
Produktreihe Leichtbau-Tooling-T-Klemmstücke
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser 1,00 in / 25 mm
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen T-Klemmblock
Material Forged High Strength Aluminum
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top