Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
TCLD-10E-25M-A
TCLD-10E-25M-A
Les prolongateurs de pince double en T articulées TCL-D serrent un tube sur la longueur d'un bras.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
0.43
Diametre tube (in)
1.00
Charge statique max (ft lb)
111.0
Combinaison de tubes (in)
1.00 / 0.98
Combinaison de tubes (mm)
25.4 / 25
max_static_clamp_load_metric
150.0
Poids (kg)
0.194
Diametre tube (mm)
25
Charge statique max (Nm)
150.0
Taille tube
1.00 po / 25 mm
PublishedDate
1683651349000
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Pièce de serrage en T
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Forged High Strength Aluminum
Gammes de produits
Serrage-T
Back to Top