Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
TCLD-12E-10E-A
TCLD-12E-10E-A
TCLD -Leichtbau T-Klemmstück
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.00|1.25
Rohrkombination (in)
1.25 / 1.00
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111.0
Gewicht (lb)
0.41
max_static_clamp_load_metric
150.0
Gewicht (kg)
0.186
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150.0
Rohrkombination (mm)
31.8 / 25.4
Rohrdurchmesser (mm)
31.8|25.4
Rohr Durchmesser
1,25 in / 1,00 in
PublishedDate
1683651349000
Produkt Typen
T-Klemmblock
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Leichtbau-Tooling-T-Klemmstücke
Material
Forged High Strength Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top