Endeffektoren
Destaco’s TCLD-15E-10E-A Series of lightweight, cross-bar T-clamps feature double hinge capability to extend a tube to the length of the arm.

TCLD-15E-10E-A

TCLD -Leichtbau T-Klemmstück
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.43
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 111.0
Rohrdurchmesser (in) 1.00|1.50
Rohrkombination (in) 1.50 / 1.00
Rohrdurchmesser (mm) 38.1|25.4
Rohrkombination (mm) 38.1 / 25.4
Gewicht (kg) 0.193
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 150.0
max_static_clamp_load_metric 150.0
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser 1,50 in / 1,00 in
DistributorGroup End Effectors
Material Forged High Strength Aluminum
Produktfunktion Robotertooling
PublishedDate 1683651349000
Produkt Typen T-Klemmblock
Produktreihe Leichtbau-Tooling-T-Klemmstücke
Back to Top