Endeffektoren
Destaco’s TCLD-30M-25M-A Series of lightweight, cross-bar T-clamps feature double hinge capability to extend a tube to the length of the arm.

TCLD-30M-25M-A

TCLD -Leichtbau T-Klemmstück
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 0.98|1.18
Rohrkombination (in) 1.18 / 0.98
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 111.0
Gewicht (lb) 0.42
Gewicht (kg) 0.19
Rohrkombination (mm) 30 / 25
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 150.0
Rohrdurchmesser (mm) 25|30
max_static_clamp_load_metric 150.0
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Produkt Typen T-Klemmblock
Produktreihe Leichtbau-Tooling-T-Klemmstücke
Produktfunktion Robotertooling
Material Forged High Strength Aluminum
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser 30 mm / 25 mm
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1683651349000
Back to Top