Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
TCLD-30M-25M-A
TCLD-30M-25M-A
Les prolongateurs de pince double en T articulées TCL-D serrent un tube sur la longueur d'un bras.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Charge statique max (ft lb)
111.0
Poids (lb)
0.42
Diametre tube (in)
0.98|1.18
Combinaison de tubes (in)
1.18 / 0.98
Charge statique max (Nm)
150.0
Poids (kg)
0.19
max_static_clamp_load_metric
150.0
Diametre tube (mm)
25|30
Combinaison de tubes (mm)
30 / 25
Type de produit
Pièce de serrage en T
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
PublishedDate
1683651349000
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
30 mm / 25 mm
Matériel
Forged High Strength Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Serrage-T
Back to Top