Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
TPA-25-25-65-LWT-A
TPA-25-25-65-LWT-A
TPA Tranferpressen Adapter zur Anbindung an Vorsatzschienen.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe (in)
2.56
Gewicht (lb)
1.42
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Höhe (mm)
65
Gewicht (kg)
0.64
Rohrdurchmesser (mm)
25
PublishedDate
1683651324000
Rohr Durchmesser
25 mm
Material
High Strength Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Pressenadapter
Produktreihe
Leichtbau-Flanschklemmstücke
Back to Top