Préhenseurs
Destaco’s TPA Series of lightweight, transfer press adapters mount directly to removable, tri-axis transfer press rail extrusions.

TPA-25-25-65-LWT-A

Adaptateur pour presses de transfert TPA pour le raccordement à des rails adaptables.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur (in) 2.56
Poids (lb) 1.42
Diametre tube (in) 0.98
Hauteur (mm) 65
Diametre tube (mm) 25
Poids (kg) 0.64
Matériel High Strength Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Adaptateur pour presse de transfert
Taille tube 25 mm
Gammes de produits Bride de Montage
Fonction de produit Outillage Robotique
PublishedDate 1683651324000
Back to Top