Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
TPA-25-65-LWT-A
TPA-25-65-LWT-A
TPA Tranferpressen Adapter zur Anbindung an Vorsatzschienen.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Höhe (in)
2.56
Gewicht (lb)
0.71
Rohrdurchmesser (mm)
25
Gewicht (kg)
0.32
Höhe (mm)
65
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
High Strength Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Pressenadapter
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Leichtbau-Flanschklemmstücke
PublishedDate
1683651324000
Rohr Durchmesser
25 mm
Back to Top