Préhenseurs
Destaco’s TPA Series of lightweight, transfer press adapters mount directly to removable, tri-axis transfer press rail extrusions.

TPA-25-65-LWT-A

Adaptateur pour presses de transfert TPA pour le raccordement à des rails adaptables.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur (in) 2.56
Poids (lb) 0.71
Diametre tube (in) 0.98
Hauteur (mm) 65
Diametre tube (mm) 25
Poids (kg) 0.32
Fonction de produit Outillage Robotique
PublishedDate 1683651324000
Matériel High Strength Aluminum
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Bride de Montage
Type de produit Adaptateur pour presse de transfert
DistributorGroup End Effectors
Taille tube 25 mm
Back to Top