Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
TPMS-90-BM3-10R
TPMS-90-BM3-10R
BM3 -Zwischenplatte für BM3-90
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Weite (in)
2
Rohrdurchmesser (in)
3.54
Länge (in)
4.25
Gewicht (lb)
0.76
Höhe (in)
1
Höhe (mm)
25.4
Länge (mm)
108
Rohrdurchmesser (mm)
90
Weite (mm)
50.8
Gewicht (kg)
0.34
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Platte
Rohr Durchmesser
B-90 Profil
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top