Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
VC-EC40-45N
VC-EC40-45N
EcoCup - Electro Vakuum Sauger
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Saugergröße
1.63 in
Gewicht (oz) (oz)
0.0
Höhe (in)
2.11
Durchmesser (in)
1.63
Gewicht (g)
0.0
Höhe (mm)
53.5
Saugergröße
1.63 in
Durchmesser (mm)
41.3
Produkt Typen
Elektrocup
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
1.0
DistributorGroup
End Effectors
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
0.45
PublishedDate
1725393426000
Produktfunktion
Robotertooling
Spannung (VDC)
24.0
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Material
Nitrile
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Befestigung
M12 4-pin connector
Stromstärke (Amp)
0.5
Ausführung
Rund
Back to Top