Produits
Solutions
Ressources
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
VC-EC40-45N
VC-EC40-45N
La première ventouse à commande électrique au monde... plus besoin d’air !
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre (in)
1.63
Hauteur (in)
2.11
Poids (oz)
0.0
Taille chapeau
1.63 in
Taille chapeau
1.63 in
Poids (g)
0.0
Hauteur (mm)
53.5
Diametre (mm)
41.3
Tension (VDC)
24.0
Fonction de produit
Outillage Robotique
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
0.45
PublishedDate
1725393426000
Type de produit
Électrique
Matériel
Nitrile
Durometre
45 (rouge)
Montage
M12 4-pin connector
Actuel (Amp)
0.5
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
1.0
Forme
Round
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top