Endeffektoren
Destaco’s VC-EC40-ACM50 Series of electric vacuum cups feature multiple mounting options with built-in electric connection and are used with microtooling swivel arms.

VC-EC40-ACM50

Anbindung f. EcoCup - Electro Vakuum Sauger
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Apple Core (in) 0.5
Gewicht (oz) (oz) 1.4
Apple Core (mm) 12.7
Gewicht (g) 40
Produkt Typen Elektrocup
Befestigung Apple Core
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Produktfunktion Robotertooling
Apple Core Size 12.7
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
DistributorGroup End Effectors
Back to Top