Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
VC-EC40-SRM50
VC-EC40-SRM50
Roboteranbindung f. EcoCup - Electro Vakuum Sauger
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Durchmesser (in)
2.48
Gewicht (oz) (oz)
3.9
Lochkreis (in)
1.97
Durchmesser (mm)
63.0
Gewicht (g)
111.0
Lochkreis (mm)
50.0
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1674589356000
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Befestigung
Scara Robot Mounting Plate
Produkt Typen
Elektrocup
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top