VC-EC40-SRM50
VC-EC40-SRM50
Plaque de montage pour robot EcoCup avec raccordement électrique intégré
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
Diametre primitif (in)
1.97
Poids (oz)
3.9
Diametre (in)
2.48
Diametre primitif (mm)
50.0
Diametre (mm)
63.0
Poids (g)
111.0
Type de produit
Électrique
DistributorGroup
End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
PublishedDate
1674589356000
Montage
Plaque de montage de robot SCARA
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top