Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
Destaco’s WR-2000-120-7 Series of pneumatic power cylinders power machines, tools, and other workholding devices.

WR2000-50-7

Pneumatische Kraftzylinder nach dem Keil-Hebel-Prinzip. Robuste wartungsfreie Mechanik mit bis zu 10facher Kraftverstärkung.
  • Doppelte Kolbenstangen zur Verdrehsicherung.
  • Mechanischer Vorteil von 10:1.
  • Charakteristisch ist ein zweistufiger Hub: der Anstellhub zum Zurücklegen einer bestimmten Entfernung und der Krafthub mit einer verstärkten Kraft auf kurze Distanz.
  • Genaue Positionierung des Zylinders durch Flanschhalterung auf Zylinderkopf.
  • Der Zylinder funktioniert in jeder Position.
  • Hohe Lebensdauer aufgrund einer robusten und wartungsfreien Keil-Hebel-Mechanik.
  • Kontrolle der Endposition durch Magnetfeld-Abfrage.

Hinweis: Nur saubere, wasser- und ölfreie Druckluft verwenden. Die Kraft muss über die Mitte der Druckplatte übertragen werden. Eine einseitige Belastung der Druckplatte sollte vermieden werden.

Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Krafthub (in) 0.276
Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (lbf) 450.0
Gewicht (lb) 34.1
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³) 0.128
Anstellhub (in) 1.97
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 87 psi (ft³) 0.128
Max. Spannkraft (lb) 4496.0
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar (ft³) 3.62
piston_force_forward_stroke_6bar_lbf_english 450.0
Zylinder Durchmesser (in) 2.76
air_consumption_double_stroke_6bar_ft_english 3.62
Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (N) 2000.0
Max. Spannkraft (N) 20000.0
Anstellhub (mm) 50.0
Gewicht (kg) 15.5
Zylinder Durchmesser (mm) 70
piston_force_forward_stroke_6bar_n_metric 2000.0
Krafthub (mm) 7.0
Produkt Typen Pneumatische Kraftzylinder
Produktreihe WK
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate 1701962150000
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top