Serrage Pneumatique de Puissance
Destaco’s WR-2000-120-7 Series of pneumatic power cylinders power machines, tools, and other workholding devices.

WR2000-50-7

Ratio multiplicateur 10:1grace au leviers intérieurs Le fonctionnement s'effectue en 2 étapes : la course d'approche (la plus longue) puis ensuite la course de travail.
  • Les bielles doubles protègent contre la torsion.
  • Avantage mécanique de 10:1.
  • Les deux étapes de course sont caractéristiques : la course avant permet de se déplacer sur une distance définie et la course de puissance permet une puissance amplifiée sur une courte distance.
  • Positionnement exact du cylindre lors du montage de bride sur la tête de cylindre.
  • Le cylindre fonctionne dans toutes les positions.
  • Durabilité élevée grâce au levier de verrouillage robuste et ne nécessitant pas de maintenance.
  • Contrôle de position de fin par capteur de champ magnétique.

Note : résistant. Utiliser uniquement de l’eau propre et de l’air comprimé sans huile. La force doit être transmise par le centre de la plaque de pression. Il est recommandé d’éviter le chargement unilatéral de la plaque de pression.

Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Consommation d'air à 87 psi (ft³) 0.128
Force piston course avant à 6 bars (lbf) 450.0
Force de serrage Max (lbf) 4496.0
Course retour (in) 1.97
Poids (lb) 34.1
Consommation d'air à 87 psi (ft³) 0.128
Plage de puissance (in) 0.276
Consommation d'air à 6 bars (ft³) 3.62
piston_force_forward_stroke_6bar_lbf_english 450.0
air_consumption_double_stroke_6bar_ft_english 3.62
Alesage cylindre (in) 2.76
Poids (kg) 15.5
Force de serrage Max (N) 20000.0
Force piston course avant à 6 bars (N) 2000.0
piston_force_forward_stroke_6bar_n_metric 2000.0
Plage de puissance (mm) 7.0
Course retour (mm) 50.0
Alesage cylindre (mm) 70
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
PublishedDate 1701962150000
Gammes de produits WK
Type de produit Piston à deux tiges
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top