Greifer können derart konstruiert werden, dass sie in jeder Art von Betriebsumgebung effektiv funktionieren. Viele Umgebungen fallen dabei in die Kategorien „schmutzig/kontaminiert“ oder „Reinraum“. Je nach Betrieb müssen die Greiferkomponenten, die Produktionsumgebung oder beide durch serienmäßige oder kundenspezifische Abschirmungen bzw. Dichtungen geschützt werden.
Dabei muss die Abschirmung oder Dichtung so konstruiert sein, dass sie in einer schmutzigen Umgebung zuverlässig Verunreinigungen vom Greifermechanismus fernhält und keine internen Verunreinigungen aus dem Greifer in eine reine Umgebung entweichen lässt.
Bei der Auswahl des Greifers ist es unerlässlich, die richtige Abschirmung oder Abdichtung zu finden, denn Betriebsstörungen oder Ausfälle würden die Gesamtleistung des Spanntechnik- oder Pick-and-Place-Systems beeinträchtigen.
Gekapselte Greifer (RUA, RTH, DPL,DPG,PPC & RPE Serie)
Abgedichtete Greifer (RP, RPS, RPB, DPDL, RPM/RPMC, & FUA Serie)
Abgedichteter Greifer sind hingegen komplett von der Außenatmosphäre abschottet. Es gibt zwei Arten von Greifer-Dichtungen:
Buna-N (Nitril) ist das gängigste Dichtungsmaterial, während Viton® und Silikon bei Anwendungen mit höheren Temperaturen eingesetzt werden. Für extreme Hitze und/oder starke Kontamination gibt es Metalldichtungen .
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Experten oder schauen Sie sich unser gesamtes Sortiment an Greiferprodukten an!