PRÄZISIONS-TAKTFÖRDERSYSTEME FÜR ÜBERGROSSES TOOLING - SERIE 115RL

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
Technische Daten
- Link Länge (mm)115
- Max Kippmoment Last pro Link (Nm)1
- Max. Lastaufnahme pro Link (kg)4
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Conveyor FinishIndustrial
- MarkeCamco
- Product TypeRite Link Conveyor
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 460/480
482 - Spannzange
RPW Serie
Parallel Grippers-RPW - RPW Serie
Serie 460/480
463 - Spannzange
Serie 8021/8071
8071 - Standard-Kraftspanner, gekapselt
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel