Destaco Logo

PRÄZISIONS-TAKTFÖRDERSYSTEME FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN - SERIE 150RL

150RLIND_3.9 - Rite Link Conveyor

Serie ansehen:

Serie 150RL

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • Link Länge (mm)150
  • Max Kippmoment Last pro Link (Nm)1
  • Max. Lastaufnahme pro Link (kg)4
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Conveyor FinishIndustrial
  • MarkeCamco
  • Product TypeRite Link Conveyor
Ähnliche Produkte