LEICHTBAU-ENDEFFEKTOR-TOOLING

Destaco’s SGM-ASSY Series of end effector tooling is designed as split saddle and crossbar tooling.

CPI-SGM-ASSY-BT-FL

SGM geteiltes Tooling stellt eine Alternative zum Saugerpressen Tooling dar. Jeder Toolingarm ist kodiert und hat eine Druckluft- und eine Elektrik- Schnittstelle.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 4.38
Länge (in) 49.61
Rohrdurchmesser (in) 1.18
Rohrdurchmesser (mm) 30
Länge (mm) 1260.0
Gewicht (kg) 1.986
WEB_STATUS false
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Saugerpressen Tooling
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe Crossbar-Tooling
PublishedDate 1721218408000
Distributor Group - DE Endeffektoren
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Back to Top