OUTILS LÉGERS POUR EFFECTEURS TERMINAUX
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
Outillage robotique (fonction)
Section de l’outillage léger Accelerate (Gamme)
Outillage léger Outillage à barres transversales (série)
CPI-SGM-ASSY-BT-FL
CPI-SGM-ASSY-BT-FL
L'outil divisé SGM représente une alternative à l'outil de presse à ventouses. Chaque bras de l'outil est codé et a une interface pour l'air comprimé et l'électricité.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre tube (in)
1.18
Poids (lb)
4.38
Longueur (in)
49.61
Longueur (mm)
1260.0
Diametre tube (mm)
30
Poids (kg)
1.986
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Type de produit
Outil de presse
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1721218408000
DistributorGroup
End Effectors
WEB_STATUS
false
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Outil de Presse
Back to Top