LEICHTBAU-ENDEFFEKTOR-TOOLING

Destaco’s SGM-ASSY Series of end effector tooling is designed as split saddle and crossbar tooling.

CPI-SGM-ASSY-BT-RR

SGM geteiltes Tooling stellt eine Alternative zum Saugerpressen Tooling dar. Jeder Toolingarm ist kodiert und hat eine Druckluft- und eine Elektrik- Schnittstelle.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.18
Gewicht (lb) 4.38
Rohrdurchmesser (mm) 30
Gewicht (kg) 1.986
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Crossbar-Tooling
PublishedDate 1721218705000
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Produkt Typen Saugerpressen Tooling
DistributorGroup End Effectors
WEB_STATUS false
Back to Top