LEICHTBAU-ENDEFFEKTOR-TOOLING

Destaco’s CPI-SGM-TH Series orientation station receivers and plates are ideal for nest stations between die operations.

CPI-SGM-TH-USA

CPI-SGM-TH Aufnahme und Platte werden zum Aufbau von Ablagestationen verwendet.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 1.85
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 111.0
max_static_clamp_load_metric 150.0
Gewicht (kg) 0.84
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 150.0
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Steel
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Ablage - und Orientierungsstation
Produktreihe Leichtbau Tooling Unterwerkzeug
cad_part_name CPI-SGM-TH-USA
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Back to Top