OUTILS LÉGERS POUR EFFECTEURS TERMINAUX

Destaco’s CPI-SGM-TH Series orientation station receivers and plates are ideal for nest stations between die operations.

CPI-SGM-TH-USA

Le logement et la plaque CPI-SGM-TH sont utilisés pour le montage de stations de dépose.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.85
Charge statique max (ft lb) 111.0
max_static_clamp_load_metric 150.0
Poids (kg) 0.84
Charge statique max (Nm) 150.0
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
cad_part_name CPI-SGM-TH-USA
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Steel
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Récepteur de nid d'abeille
Gammes de produits Fixations Pour Pince d’outillage Légères
Back to Top