Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
LEICHTBAU-ENDEFFEKTOR-TOOLING
Robotertooling für Konstruktion, Fertigung und Montage
Accelerate Leichtbau-Tooling (Familie)
STAHLGESCHWEISSTE LEICHTBAU-TOOLING PRESSENSCHAUFELN
GTS-40-40-40-30M-A
GTS-40-40-40-30M-A
GTS Schaufeln sind verfügbar in den Ausführungen links und rechts.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Gewicht (lb)
0.88
Länge (in)
11.81
Rohrdurchmesser (mm)
30
Gewicht (kg)
0.4
Länge (mm)
300.0
Größe (mm)
40x40x40
Größe (mm)
40x40x40
Größe (H)
1.5x1.5x1.5
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Stahlgeschweißte Leichtbau-Tooling-Pressenschaufeln
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
30 mm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Schaufel
Back to Top