ENDEFFEKTOREN

BM1 - Double Extrusion 60mm with Robot Interface Bolt Pattern

BM1-60-DE-R07

BM1 -Basisträger doppelt für 60mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Weite (in) 7
Länge (in) 16
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb) 500
Gewicht (lb) 11.5
Rohrdurchmesser (in) 2.36
Weite (mm) 177.8
Maximale statische Produkt Belastung (Nm) 675
max_static_product_load_metric 675
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 6x Ø 13
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm) 2x Ø 12
Rohrdurchmesser (mm) 60
Länge (mm) 406.4
Gewicht (kg) 5.2
Produkt Typen Basisträger
Rohr Durchmesser B-60 Profil
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
DistributorGroup End Effectors
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch R07:Lochkreis Ø 200mm
Material Aluminum
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top