ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Organisez les outils de votre robot de 10 kg avec le kit de rangement modulaire TC1 de DESTACO. Les outils montés sur les plaques d’outils du changeur d’outils TC1 sont rangés de manière sûre et rapide en glissant la plaque d’outils dans le porte-outils. La structure de rangement des outils est disponible sous forme de kit pour une solution rentable et extensible. L’utilisateur peut ajouter ou retirer des porte-outils selon ses besoins. L’organisation des outils est essentielle pour maintenir un poste de travail propre et efficace.
Modellreihe ansehen: