Small Payload Robot Tooling

Destaco’s CPI-PAT Series of thin wall aluminum tubing is available in a range of diameters, lengths, and weights.

CPI-PAT-10T-22

MicroTool Palettier-Endeffektoren sind eine anpassbare Universallösung für Palettier-, Verpackungs- und Transferanwendungen. Bei Microtool Endeffektoren bestimmen Länge und Breite eines Kartons, ob eine „H“- oder „I“-Effektorenkonstruktion für die Anwendung geeignet ist. Das Gewicht des Kartons darf 10 kg nicht überschreiten. In den Auswahltabellen sind die für ein komplettes System benötigten Kits aufgeführt. Die Kits enthalten alle Werkzeuge und Befestigungselemente sowie eine vollständige, leicht verständliche Anleitung.

Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Durchmesser (in) 1.0
Gewicht (lb) 0.53
Wanddicke (in) 0.085
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Länge (in) 22.0
Gewicht (kg) 0.24
Durchmesser (mm) 25.4
Länge (mm) 558.8
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Wanddicke (mm) 2.16
Produktreihe Micro-Tool Palletizing Solutions
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/CPI-PAT-10T-22.STEP
Produktfunktion Robotic Tooling
Rohr Durchmesser 1.00 in
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1723555936000
Wird verwendet bei Modell/Serie Microtooling
Material Aluminum
Produkt Typen Tubing, Thin Wall
Back to Top