Small Payload Robot Tooling

MM-1540

Das MultiMount-Werkzeug-Arraykits ermöglichen die Montage von bis zu 5 Werkzeugen an ISO 50-Montagerobotern. Ein einziger Roboter kann bis zu 5 verschiedene Operationen ohne Werkzeugwechsel ausführen. Ein Roboter kann die Aufgaben von 5 Robotern übernehmen. Der Werkzeug-Offset kann durch die Wahl verschiedener Verlängerungslängen für den Abstand zwischen Roboteradapter und Werkzeugplatten variiert werden.

Die Maschinenbestückung mit ISO 50-Robotern wird durch die modularen MultiMount-Maschinenbestückungskits erleichtert. Be- und Entladen von CNC-Maschinen mit anpassbaren Vorrichtungen, die eine Vielzahl von Werkzeugen aufnehmen können. Der Werkzeug-Offset kann durch verschiedene Auszugslängen für den Abstand zwischen Roboteradapter und Werkzeugplatten variiert werden. Das Produkt wird mit einem Roboteradapterkit, 2 Verläng- erungs-Sets und 2 Werkzeugplattenkits geliefert. Abblas-Sets sind optional. Alle Kits enthalten sämtliche Werkzeuge und Befestigungselemente sowie eine leicht verständliche Anleitung.

Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 1.57
Länge (mm) 40.0
Wird verwendet bei Modell/Serie MM-050-01|MM-T-xx
Produktfunktion Robotic Tooling
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Multi-mount Machine Tending Solutions
PublishedDate 1677874653000
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/MM-1540.STEP
Produkt Typen Extension Kit
Material Aluminum
Back to Top