Small Payload Robot Tooling

View detailed product information and CAD drawings for DESTACO's MM-T-01 : Multi-mount Tool Array Solutions | DESTACO

MM-T-01

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.

Das MultiMount-Werkzeug-Arraykits ermöglichen die Montage von bis zu 5 Werkzeugen an ISO 50-Montagerobotern. Ein einziger Roboter kann bis zu 5 verschiedene Operationen ohne Werkzeugwechsel ausführen. Ein Roboter kann die Aufgaben von 5 Robotern übernehmen. Der Werkzeug-Offset kann durch die Wahl verschiedener Verlängerungslängen für den Abstand zwischen Roboteradapter und Werkzeugplatten variiert werden.

Die Maschinenbestückung mit ISO 50-Robotern wird durch die modularen MultiMount-Maschinenbestückungskits erleichtert. Be- und Entladen von CNC-Maschinen mit anpassbaren Vorrichtungen, die eine Vielzahl von Werkzeugen aufnehmen können. Der Werkzeug-Offset kann durch verschiedene Auszugslängen für den Abstand zwischen Roboteradapter und Werkzeugplatten variiert werden. Das Produkt wird mit einem Roboteradapterkit, 2 Verläng- erungs-Sets und 2 Werkzeugplattenkits geliefert. Abblas-Sets sind optional. Alle Kits enthalten sämtliche Werkzeuge und Befestigungselemente sowie eine leicht verständliche Anleitung.

Multi-Mount Verlängerungs-Sets erleichtern den Zugang zu engen Arbeitsbereichen, indem sie den Abstand des Werkzeugs zur Montagefläche des Roboterarms vergrößern. Verwenden Sie MultiMount-Werkzeugverlängerungen, um Störungen mit integrierten Bildverarbeitungssystemen zu vermeiden, die Reichweite des Roboters im Arbeitsbereich zu erweitern oder die Produktplatzierung bei Montage-, Sortier- und Verpackungsvorgängen zu verbessern. MultiMount-Werkzeugverlängerungen gestatten eine schnelle und einfache Installation mit leicht verständlichen Anweisungen. Jedes Kit enthält alle Werkzeuge und Befestigungselemente, die für den Zusammenbau und die Montage am Robot erforderlich sind.

Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails
DistributorGroup End Effectors
Stil & Bolzen Quadratischer Rohling
Produktfunktion Robotertooling
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/MM-T-01.STEP
Produkt Typen Verlängerung
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Einseitige Leichtbau-Verlängerungen
Wird verwendet bei Modell/Serie TE-25xxx|MM-15xx
PublishedDate 1683635559000
Material Aluminum
Back to Top