Managen Sie Ihre Roboterwerkzeuge (bis zu 10 kg Gewicht) mit dem modularen Werkzeugspeicherbaum-Set TC1 von DESTACO. Schieben Sie einfach die TC1-Werkzeugplatte mit dem daran montierten Werkzeug auf den Werkzeughalter, um beide sicher aufzubewahren. Der Werkzeugspeicherbaum ist als Bausatz erhältlich und kostengünstig erweiterbar. Je nach Bedarf lassen sich Werkzeughalter hinzufügen oder entfernen. Gut organisierte Werkzeuge sind entscheidend für einen sauberen und effizienten Arbeitsplatz.
Modellreihe ansehen: