Small Payload Robot Tooling

View detailed product information and CAD drawings for DESTACO's TC-050H-02 : TOOL TREE STORAGE SOLUTIONS | DESTACO

TC-050H-02

Organisez les outils de votre robot de 10 kg avec le kit de rangement modulaire TC1 de DESTACO. Les outils montés sur les plaques d’outils du changeur d’outils TC1 sont rangés de manière sûre et rapide en glissant la plaque d’outils dans le porte-outils. La structure de rangement des outils est disponible sous forme de kit pour une solution rentable et extensible. L’utilisateur peut ajouter ou retirer des porte-outils selon ses besoins. L’organisation des outils est essentielle pour maintenir un poste de travail propre et efficace.

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.81
Poids (kg) 0.37
Fonction de produit Robotic Tooling
Utilisé avec Modele/Gamme Tool Storage
Matériel Aluminum/Delrin
Gammes de produits Multi-Mount Tool Extensions
Type de produit Tool Holder
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/TC-050H-02.STEP
PublishedDate 1700236474000
DistributorGroup End Effectors
Back to Top