Ausgleichselemente

CH-140

HORIZONTAL-AUSGLEICHZYLINDER FÜR ROBOTER-TOOLINGS - SERIE CH

Horizontal-Ausgleichszylinder der Serie CH korrigieren Fehlausrichtungen von Bauteilen im Tooling. Sie verschieben Teile horizontal, um Ungenauigkeiten bei der Teilepositionierung auszugleichen. Hochwertige Komponenten erlauben wiederholgenaues Zentrieren bis zu 0,02 mm und Auswinkeln mit ±10°. Dank der geschlossenen Bauform sind diese Produkte auch in rauen Umgebungen einsetzbar.

Märkte:  Luft- und Raumfahrt,  Automobilindustrie,  Lebensmittel und Verpackung, Industrie

Anwendungsbereiche: Stanzen

Geräteansicht:
performance
Back to Top