FORMHÄRTEPRESSEN FÜR DIE BLECHUMFORMUNG
PROZESSE UND PRODUKTE FÜR IHRE AUTOMATISIERUNGSANWENDUNGEN
Beim Formhärtepressen werden Leichtbau-Materialien gehärtet und gestärkt und in die gewünschte Form gepresst. Der Prozess des Formhärtepressens (Metallumformung, Metallstanzung) wird hauptsächlich in der Automobilindustrie eingesetzt – für die Umformung von Stahl- oder Aluminiumstücken zu Fahrzeugkomponenten oder -bauteilen. Darunter fallen Strukturbauteile wie Fahrzeugtüren, Rahmen, Hauben, Säulen etc. DESTACOs Endeffektoren sind so konzipiert und gebaut, dass sie der Berührung, dem Halten und der Handhabung von Werkstoffen wie Stahl und/oder Aluminium dienen, die in verschiedenen Arten von Formhärtepressen platziert und dabei auf über 900 °C erhitzt werden. Außerdem können die warmumgeformten Teile anschließend mit den Endeffektoren aus dem Ofen genommen und dort abgelegt werden, wo man sie braucht.
Arten von Formhärtepressen
Es gibt zwei Arten von Formhärtepressen: „Soak“-Öfen und Stapelöfen. Wir greifen den Rohling und legen ihn in einen „Soak“-Ofen, wo er per Förderband bewegt wird und seine Temperatur steigt. Dann legen ihn die Greifer in die Pressform. Noch in der Pressform wird das Teil mit Flüssigkeit abgekühlt.
Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihre Projektziele und technischen Daten mit unseren Anwendungsingenieuren zu besprechen!