EMBOUTISSAGE À CHAUD POUR LE FORMAGE DE TÔLES MÉTALLIQUES
PROCESSUS & PRODUITS POUR VOS APPLICATIONS D’AUTOMATISATION
Lors du processus d’emboutissage à chaud, les matériaux légers sont durcis et renforcés afin de former les pièces nécessaires. L’emboutissage à chaud (formage du métal, emboutissage du métal) est principalement utilisé dans l’industrie automobile pour transformer des pièces en acier ou en aluminium en composants/pièces automobiles. Il s’agit notamment de composants structurels tels que les portes, les châssis, les capots, les montants, etc. des véhicules. Les effecteurs terminaux de DESTACO sont conçus et construits pour toucher, tenir et manipuler l’acier et/ou l’aluminium qui peuvent être insérés ou placés dans divers types de fours d’emboutissage à chaud, chauffant le matériau à plus de 900 degrés C. et aussi pour récupérer les pièces estampées à chaud des fours et les placer là où c’est nécessaire.
Types de fours d’emboutissage à chaud
Il existe deux types de fours d’emboutissage à chaud : Le four de trempage et le four à étages. La tôle est saisie et placée dans le four de trempage, où un convoyeur déplace la pièce afin d’augmenter sa température, puis nos préhenseurs la placent dans une matrice pour l’emboutissage. Un fluide circule à l’intérieur de la matrice afin de refroidir la pièce avant sa sortie.
Contactez-nous dès aujourd’hui pour partager vos objectifs de projet et vos spécifications techniques avec nos ingénieurs d’application !